SPN138E6AD-B

Upínací systém cez nulový bod SPN
Séria Advanced

"Dokladne Premyslená"

  • Blokovanie pomocou upínacích segmentov
  • Prípojka PLUS
  • Nehrdzavejúca – tvrdená ušľachtilá oceľ
  • Dve integrované poistky proti pretočeniu
  • Integrovaná kontrola uloženia
  • Pneumatická kontrola polohy piesta
  • Integrovaná funkcia vyfukovania
  • Dve možnosti pripojenia
  • Voliteľné s automatickým uzáverom
Vybavenie/možnosti
  • Momentová podpera
  • nehrdzavejúca ušľachtilá oceľ
  • Tvarový styk
  • Kalený
  • kompatibilné čapy k referenčnému systému
  • Nízka konštrukčná výška
  • Prípojka PLUS
  • Pneumaticky
  • Opakovacia presnosť
  • Bezhadicová prípojka
  • Automatický uzáver
  • kontrola polohy piestu/kontrola uloženia
Technické údaje
Pridržiavacia sila max.M12/M16
Prevádzkový tlak6 ... 7 [bar]
Sila vťahovania18.0 [kN]
Sila vťahovania s prípojkou PLUS36.0 [kN]
Prevádzková teplota-10 ... +70 [°C]
Poistka proti pretáčaniuáno
Prípojka PLUSÁno
Funkcia vyfukovaniaáno
s kontrolou uloženiaáno
Tesnenie uloženiaÁno
Opakovacia presnosť0.005 [mm]
MateriálTvrdená ušľachtilá oceľ
Hmotnosť3.2 [kg]
s kontrolou uloženiapneumatické
Výhody podrobne
  1. Teleso
  2. čap
  3. Veko
  4. Upínací piest
  5. Upínacie segmenty
  6. súprava pružín
  7. Momentová podpera/poistka proti pretočeniu