Upínací systém cez nulový bod SPN
Séria Advanced

"Dokladne Premyslená"

  • Blokovanie pomocou upínacích segmentov
  • Prípojka PLUS
  • Nehrdzavejúca – tvrdená ušľachtilá oceľ
  • Dve integrované poistky proti pretočeniu
  • Integrovaná kontrola uloženia
  • Pneumatická kontrola polohy piesta
  • Integrovaná funkcia vyfukovania
  • Dve možnosti pripojenia
  • Voliteľné s automatickým uzáverom
Veľkosť inštalácie: 062
Objednávka č.Pridržiavacia sila max.Prevádzkový tlakSila vťahovania
SPN062E6AD-BM86 ... 7 [bar]2.0 [kN]
SPN062E4AD-BM84 ... 7 [bar]1.0 [kN]
Veľkosť inštalácie: 112
Objednávka č.Pridržiavacia sila max.Prevádzkový tlakSila vťahovania
SPN112E6AD-BM10/M126 ... 7 [bar]6.0 [kN]
SPN112E4AD-BM10/M124 ... 7 [bar]4.0 [kN]
Veľkosť inštalácie: 138
Objednávka č.Pridržiavacia sila max.Prevádzkový tlakSila vťahovania
SPN138E6AD-BM12/M166 ... 7 [bar]18.0 [kN]
SPN138E4AD-BM12/M164 ... 7 [bar]12.0 [kN]
  1. Teleso
  2. čap
  3. Veko
  4. Upínací piest
  5. Upínacie segmenty
  6. súprava pružín
  7. Momentová podpera/poistka proti pretočeniu


Reddot Design Award 2019
IF Design Award 2019