MENIČ PALIET SPP
PREDSTAVENIE PRODUKTU
Bezpečné upnutie vo všetkých oblastiach použitia
Menič paliet spoločnosti Zimmer Group predstavuje ďalší produkt v rade upínacích systémov cez nulový bod. Okrem výmeny paliet v obrábacích strojoch slúži aj na množstvo ďalších úloh v oblasti automatizácie, napríklad na manipuláciu s dielmi pomocou portálov alebo robotov s vysokou opakovacou presnosťou.
Jeho štíhla a nízka konštrukcia pozostávajúca z upínacej platne a upínacej palety umožňuje paletové nakladanie na malú vzdialenosť na stole stroja, ako aj maximálne využitie priestoru stroja. Vysoké sily vťahovania prispievajú k tomu, že systém je mimoriadne tuhý. Mimoriadna pridržiavacia sila umožňuje maximálne krútiace momenty, ako aj veľmi presné spojenie robota s upínacou platňou. Manipulácia s ťažkými paletami je tak jednoduchšia a bezpečnejšia.
- Maximálna prítlačná a prídržná sila
- Štíhly dizajn pre maximálne využitie strojovne
- Snímanie stavu upnutia a prítomnosti palety
- Bezpečná manipulácia vďaka čistiacej funkcii a hydraulickému pružinovému posilňovaču
![](/fileadmin/_processed_/9/a/csm_Palettenwechsler-Anwendung_0ec07d32d6.png)
Menič paliet SPP
Menič paliet je určený na upínanie paletových spojok alebo upínacích čapov s vysokou opakovacou presnosťou. V dôsledku svojej konštrukcie je upnutý bez pripojeného pneumatického tlaku. Dodatočným impulzom na prípoji PLUS je možné zvýšiť upínaciu silu.
Obsahuje štyri poistky proti pootočeniu pre paletovú spojku. Integrovaná funkcia vyfukovania, resp. čistenia bráni hromadeniu nečistôt alebo tekutín na uchytení čapu, dosadacej ploche a na poistkách proti pootočeniu.
Paletová spojka slúži ako rozhranie paliet a vytvára spojenie s upínacou paletou. Zariadenie proti otáčaniu umožňuje bezvôľovú orientáciu ložiska pri spájaní s výrobkom. Bezpečnú prevádzku možno kontrolovať pomocou snímačov snímania polohy piestu a snímača upínacieho kolíka. Všetky funkcie sa dajú ovládať priamo prostredníctvom pneumatických prípojok na boku. K dispozícii je aj možnosť ovládať produkt prostredníctvom alternatívnych prípojov na spodnej strane.
![](/fileadmin/daten/technologien-komponenten/MT/Palettenwechsler/PALETTENWECHSLER-SER.png)
Menič paliet predstavuje rozhranie medzi robotmi alebo pri pripojení k paletovej spojke.
![](/fileadmin/_processed_/3/e/csm_KUPPLUNG-SER_ebf3944b4b.png)
Paletová spojka vytvára bezpečné spojenie medzi meničom paliet a upínacou paletou. Namontovaný upínací čap umožňuje prenos sily a štyri poistky proti pootočeniu slúžia na absorbovanie momentov.
![](/fileadmin/daten/technologien-komponenten/MT/Palettenwechsler/PLATTE-SER.png)
Na upínacej platni je namontovaná paletová spojka. Ďalšou možnosťou je použiť na upínacej palete upínací čap a dva kolíky (ako poistku proti pootočeniu).
Funkcie
Podobne ako upínací systém cez nulový bod, aj menič paliet sa blokuje s tvarovým stykom pomocou upínacích prvkovsegmentu špeciálne prispôsobených obrysu čapu, čím sa vytvára extrémne pevný systém schopný absorbovať najvyššie sily pri maximálnej opakovacej presnosti.
Systém svojimi mimoriadne veľkými sťahovacími silami a použitím tvrdenej ušľachtilej ocele umožňuje veľmi presné spojenie robota a upínacej palety.