SH-5
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_SH5-20__SALL__AIN__V2.png)
Lopatkové valce
Séria SH
"Flexibilný"
- 4 možné polohy
Vďaka dvojici oddelene alebo spoločne ovládaných lopatiek získate maximálnu možnú flexibilitu pri polohovaní vašich obrobkov - Vysoký krútiaci moment
Optimálny pomer konštrukčného priestoru a krútiaceho momentu znižuje rušivé kontúry a uvoľňuje cenný konštrukčný priestor pre vašu aplikáciu - Uhol výkyvu 360°
Chcete zostať flexibilní a individuálni pri vašej aplikácii? 360° plynulo nastaviteľný uhol výkyvu vám to umožní!
Vybavenie/možnosti
- 1,5 mil. cyklov bez údržby (max.)
- IP54
- Polohovanie 4 polohy
- Uhol výkyvu nastavovací
Technické údaje
Uhol výkyvu | 360 [°] |
Otáčavý moment vonkajšie krídla | 2.73 [Nm] |
Otáčavý moment vnútorné lopatky | 0.59 [Nm] |
Doba výkyvu vonkajšej lopatky | 0.8 [s] |
Doba výkyvu vnútornej lopatky | 0.5 [s] |
Opakovacia presnosť +/- | 3 [°] |
Prevádzkový tlak min. | 3 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 7 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Objem valca za cyklus vonkajšej lopatky | 14 [cm³] |
Objem valca za cyklus vnútornej lopatky | 56 [cm³] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP54 |
Hmotnosť | 0.54 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/4/3/csm_SOM_SCH_FUN_SH__SALL__AIN__V1_f1de21714a.png)
- 0 - poloha
tlakový vzduch v A‘ a B‘: vnútorné a vonkajšie lopatky idú do 0 - polohy - prvá 90° - medzipoloha
tlakový vzduch A a A‘: Vonkajšia lopatka sa vyklopí až po externý doraz (stoper) o 90° - druhá 90° - medzipoloha
tlakový vzduch B a B‘: Vonkajšia lopatka sa vyklopí s vnútorným dorazom späť o 90° k 0° polohe. Vnútorná lopatka sa vyklopí o 180° opačne. - tretia 90° - medzipoloha
tlakový vzduch A a B: Vonkajšia lopatka sa vyklopí s vnútornou lopatkou v smere pohybu o 90°