DES140D1-B
![](/fileadmin/_processed_/f/7/csm_SOM_BIL_BAU_DES140D1-B__SALL__AIN__V1_71d04ca779.png)
Otočné moduly
Séria DES
"Individualista"
- Tu rozhodujete vy!
Či už ide o štandardný motor alebo motory iných výrobcov – vy rozhodujete o tom, čo je najlepšie pre váš systém - Integrovaný prenos médií
Pomocou rozdeľovača médií D1 nie sú prerušené káble a nedefinované rušivé obrysy v dôsledku napájacích vedení žiadnym problémom - Voľne polohovateľný
Je jedno, či ide o otáčanie, zdvíhanie alebo taktovanie: Jednotka je univerzálne použiteľná a môže sa individuálne prispôsobiť na vašu aplikáciu
Vybavenie/možnosti
- 5 mil. otáčok bez údržby (max.)
- Elektrické prevedenie
- Integrovaná registrácia
- IP54
- Mechanická samozvernosť
- Polohovanie voľné
- Uhol výkyvu nastavovací
- Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
- Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
Technické údaje
Pohon | AC servomotor |
Uhol | neobmedzený [°] |
Menovitý otáčavý | 7 [Nm] |
Moment otáčania max. | 10 [Nm] |
Menovitý počet otáčok | 30 [U/min] |
Počet otáčok max. | 50 [U/min] |
Doba výkyvu 360° pri 30 U/min | 2.5 [s] |
Doba výkyvu 360° pri 50 U/min | 1.8 [s] |
Hmotnostný moment zotrvačnosti max. | 1 [kgm²] |
Zrýchlenie polohovania | 50 [rad/s²] |
Oneskorenie polohovania | 50 [rad/s²] |
Elektrický prenos energie | 12x2A / 12x120V DC |
Pneumatický prenos energie | 1 [Počet] |
Samozvernosť | mechanická |
Prenos sily | mechanizmus so šikmými ozubenými kolesami / závitovkou |
Opakovacia presnosť +/- | 0.02 [°] |
Presnosť polohovania +/- | 0.10 [°] |
Prevádzková teplota | 5 ... +80 [°C] |
Napätie vstupu do siete | 1x200-240 VAC 50HZ |
Jednosmerný prúd | 0.9 [A] |
Špičkový prúd | 3 [A] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP54 |
Hmotnosť | 7.3 [kg] |
Príslušenstvo
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_SOM_SCH_FUN_DES-B__SALL__AIN__V1_fa58735b60.png)
- Prívod energie
motorový kábel s puzdrom snímací kábel so zástrčkovou prípojkou - pohon
AC servomotorom - prípojná príruba
pre pripojenie na platňu adaptéra podľa špecifikácie (vyrobiť podľa želania zákazníka) najjednoduchšie pripojenie dielca - stredový otvor
pre vedenie kábla - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - Prenos sily
ozubený remeň/ozubená tyč/závitovková prevodovka