Otočné moduly
Séria DES
"Individualista"
- Tu rozhodujete vy!
Či už ide o štandardný motor alebo motory iných výrobcov – vy rozhodujete o tom, čo je najlepšie pre váš systém - Integrovaný prenos médií
Pomocou rozdeľovača médií D1 nie sú prerušené káble a nedefinované rušivé obrysy v dôsledku napájacích vedení žiadnym problémom - Voľne polohovateľný
Je jedno, či ide o otáčanie, zdvíhanie alebo taktovanie: Jednotka je univerzálne použiteľná a môže sa individuálne prispôsobiť na vašu aplikáciu
Značilnosti serije
- 5 mil. otáčok bez údržby (max.)
- Tekuté prevedenie
- Integrovaná registrácia
- IP54
- Mechanická samozvernosť
- Profibus
- bez pohonu; montáž u zákazníka
- s pohonom
- Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
Veľkosť inštalácie: DES140 | ||||
Objednávka č. | Pohon | Uhol | Menovitý otáčavý | |
---|---|---|---|---|
DES140-B | AC servomotor | neobmedzený [°] | 9 [Nm] | |
DES140-99 | Špecificky pre zákazníka | |||
Veľkosť inštalácie: DES140D1 | ||||
Objednávka č. | Pohon | Uhol | Menovitý otáčavý | |
DES140D1-B | AC servomotor | neobmedzený [°] | 7 [Nm] | |
DES140D1-99 | Špecificky pre zákazníka | |||
Veľkosť inštalácie: DES190 | ||||
Objednávka č. | Pohon | Uhol | Menovitý otáčavý | |
DES190-B | AC servomotor | neobmedzený [°] | 50 [Nm] | |
DES190-99 | Špecificky pre zákazníka | |||
Veľkosť inštalácie: DES190D1 | ||||
Objednávka č. | Pohon | Uhol | Menovitý otáčavý | |
DES190D1-B | AC servomotor | neobmedzený [°] | 48 [Nm] | |
DES190D1-99 | Špecificky pre zákazníka |
- Prívod energie
motorový kábel s puzdrom snímací kábel so zástrčkovou prípojkou - pohon
AC servomotorom - prípojná príruba
pre pripojenie na platňu adaptéra podľa špecifikácie (vyrobiť podľa želania zákazníka) najjednoduchšie pripojenie dielca - stredový otvor
pre vedenie kábla - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - Prenos sily
ozubený remeň/ozubená tyč/závitovková prevodovka