SFK24TPU
![](/fileadmin/_processed_/3/2/csm_SOM_BIL_SER_SFK__SALL__AIN__V1_3c384b3163.png)
Prísavky
Séria SFK
- Oblasti použitia
Mierne vypuklé, šikmé a nerovné povrchy - Zvláštnosti
Vyrovnáva výškové rozdiely Vykoná pri procese prisávania jeden zdvih späť
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická | 36 [N] |
Zdvihová sila | 11 [N] |
Objem | 3.8 [cm³] |
Druh pripojeniaen | 2 |
Rozmer D1 | 24 [mm] |
Rozmer D2 | 17 [mm] |
Rozmer H min. | 13 [mm] |
Rozmer H max. | 19 [mm] |