Prísavky
Séria SFK

  • Oblasti použitia
    Mierne vypuklé, šikmé a nerovné povrchy
  • Zvláštnosti
    Vyrovnáva výškové rozdiely Vykoná pri procese prisávania jeden zdvih späť
Veľkosť inštalácie: SFK24
Objednávka č.Nasávacia sila – teoretickáZdvihová silaObjem
SFK2436 [N]11 [N]3.8 [cm³]
SFK24L36 [N]11 [N]3.8 [cm³]
SFK24SI36 [N]11 [N]3.8 [cm³]
SFK24NA36 [N]11 [N]3.8 [cm³]
SFK24SA36 [N]11 [N]3.8 [cm³]
SFK24TPU36 [N]11 [N]3.8 [cm³]
Veľkosť inštalácie: SFK30
Objednávka č.Nasávacia sila – teoretickáZdvihová silaObjem
SFK3057 [N]14.5 [N]5.8 [cm³]
SFK30L57 [N]14.5 [N]5.8 [cm³]
SFK30SI57 [N]14.5 [N]5.8 [cm³]
SFK30NA57 [N]14.5 [N]5.8 [cm³]
SFK30SA57 [N]14.5 [N]5.8 [cm³]
SFK30TPU57 [N]14.5 [N]5.8 [cm³]
Veľkosť inštalácie: SFK40
Objednávka č.Nasávacia sila – teoretickáZdvihová silaObjem
SFK40101 [N]28 [N]10.4 [cm³]
SFK40L101 [N]28 [N]10.4 [cm³]
SFK40SI101 [N]28 [N]10.4 [cm³]
SFK40NA101 [N]28 [N]10.4 [cm³]
SFK40SA101 [N]28 [N]10.4 [cm³]
SFK40TPU101 [N]28 [N]10.4 [cm³]