KE15NOE
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_KE15__SALL__AIN__V1.png)
Generátory vákua
Séria KE
- Zvláštnosti
Kompletné riešenie pre najjednoduchšiu inštaláciu Integrovaná ventilová technika a monitorovanie vákua Široké výkonnostné spektrum Bez prúdu otvorené Elektronický vákuový spínač (KE15NOE, KE25NOE) Digitálny vákuový spínač (KE15NOD, KE25NOD)
Technické údaje
Priemer trysky | 1.5 [mm] |
Stupeň vákuovania | 85 [%] |
Max. rýchlosť nasávania | 65 [l/min] |
Max. rýchlosť nasávania | 3.9 [m³/h] |
Spotreba vzduchu pri nasávaní | 117 [l/min] |
Spotreba vzduchu pri nasávaní | 7 [m³/h] |
Spotreba vzduchu vyfukovanie | 200 [l/min] |
Hladina hluku pri nasávaní | 68 [db(A)] |
Hladina hluku voľná | 68 [db(A)] |
Prevádzkový tlak | 5 [bar] |
Odporúčaný vnútorný Ø hadice stlačeného vzduchu | 4 [mm] |
Odporúčaný vnútorný Ø hadice vákua | 6 [mm] |
Prevádzková teplota | 0 ... +45 [°C] |
Hmotnosť | 0.28 [kg] |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť