ZUB0008
Technické údaje
Počet výstupov | 4 [kus] |
Konštrukčná veľkosť | ZUB |
G1 | G1/4"-IG |
Hmotnosť | 0.24 [kg] |
Hmotnosť | 281 [g] |
Rozmer A | 96 [mm] |
Rozmer B | 30 [mm] |
Rozmer C | 5 [mm] |
Rozmer D1 | 4.5 [mm] |
Rozmer E | 20 [mm] |
Rozmer F | 20 [mm] |
Rozmer H | 34 [mm] |
Rozmer I | 5 [mm] |
Rozmer L | 106 [mm] |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť