ZK33
štikacie kliešte
Séria ZK
- Plochá konštrukcia
Znižuje rušivé obrysy a umožňuje vám jednoduchú integráciu do vášho strojového konceptu - Tu rozhodujete vy!
Umiestnenie uchopovacích čeľustí vám ponúka možnosť prispôsobiť štandardné koľajničky, uchopovacie čeľuste alebo vašu vlastnú konštrukciu - Bezporuchová stála prevádzka
Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 5 mil. cyklov uchopenia bez údržby
Vybavenie/možnosti
- 5 mil. cyklov bez údržby (max.)
- IP40
- Induktívny senzor
Technické údaje
Zdvih na čeľusť | 9 [°] |
Uchopovací moment zavrieť | 110 [Nm] |
Uchopovacia sila zavrieť | 6800 [N] |
Doba zatvárania | 0.2 [s] |
Doba otvárania | 0.2 [s] |
Opakovacia presnosť +/- | 0.1 [mm] |
Prevádzkový tlak min. | 3 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 8 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota min. | 5 [°C] |
Prevádzková teplota max. | +80 [°C] |
Objem valca na cyklus | 73 [cm³] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP40 |
Hmotnosť | 2.1 [kg] |
Príslušenstvo
Výhody podrobne
- spínacia vačka
pre registráciu polohy - pripojenie
pre individuálnu čeľusť, nôž, kliešte a podobne - Integrovaná pružina
podporuje spätnú polohu čeľustí (ZK33) - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - Prenos sily
pomocou klinu a kladiek - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - Prívod energie
možný z viacerých strán - pohon
dvojčinný pneumatický valec