ŠPIČKOVÉ CHÁPADLO PRE MALÉ DIELY: GEP2000

Potrebujete spoľahlivé inteligentné elektrické chápadlo pre malé diely? Potom je séria 2000 práve to, čo potrebujete! Štandardné vyhotovenie s mechanickou samozvernosťou a pripojením IO-Link vám ponúka bezpečnosť pri procesoch a jednoduchú integráciu do vášho zariadenia. Certifikát pre triedu čistoty 2 zaručuje minimálnu emisiu častíc, a tak sa chápadlo ideálne hodí na použitie vo farmaceutickom a elektrotechnickom priemysle. Automatické rozpoznanie dielov, verzia Protektor a flexibilné polohovanie predstavujú vo svete elektrických chápadiel nové dimenzie. Presvedčte sa o výhodách série 2000!

Chápadlá série 2000

Elektrické, kompaktné a s veľkým zdvihom. Ak potrebujete chápadlo, ktoré spĺňa všetky tieto predpoklady, siahnite po sérii 2000. Presvedčte sa o jej výhodách:

  • Flexibilné polohovanie vďaka pripojeniu IO-Link
  • Až 10 mil. cyklov bez údržby
  • Maximálny zdvih pri malom konštrukčnom priestore
  • Mechanická samozvernosť pre väčšiu bezpečnosť pri výrobe
  • Jednoduchá integrácia do vášho riadenia

Mechanická samozvernosť

Štandardné vyhotovenie chápadiel série 2000 s mechanickou samozvernosťou prispieva k tomu, že sú obrobky vždy bezpečne podržané chápadlom. Preto je aj pri výpadku prúdu riziko zranenia pracovníkov alebo poškodenie obrobkov a zariadenia minimálne.

Automatické rozpoznanie dielov

Chápadlá série 2000 vám aktívne pomáhajú dosiahnuť požadovanú kvalitu: Do chápadla je možné uložiť štandardné hodnoty pre vaše obrobky vrátane tolerancií. Vďaka integrovanému automatickému rozpoznaniu dielov dokáže chápadlo okamžite rozpoznať odchýlky produktu. A tak môže okamžite dôjsť k jeho vytriedeniu.

Trieda čistoty 2

GEP2000 má certifikát triedy čistoty 2 podľa DIN EN ISO 14644 zaručuje nízke emisie častíc. Vďaka tomu sa veľmi dobre hodí na použitie v prostredí s vysokými požiadavkami na hygienu a v čistých priestoroch, napríklad vo farmaceutickom a elektrotechnickom priemysle.

Ochrana pred striekajúcou vodou

Chápadlá série 2000 sú vybavené stieračmi na hornom poklope a majú vyššie krytie IP54, aby boli vhodné na rozličné použitie s rôznymi nárokmi. Vďaka tomu je zabezpečená ochrana proti vonkajším vplyvom, ako je striekajúca voda a malé častice prachu. Utesnené vedenia a použitý tuk H1 vhodný pre potravinárstvo sú ideálnym predpokladom na použitie v potravinárskom priemysle. Kryty a skrutky sú z ušľachtilej ocele, čo uľahčuje čistenie a chráni chápadlo pred koróziou.

Pripojenie IO-Link

Integrované pripojenie IO-Link zaručuje mimoriadne jednoduchú implementáciu do vášho komunikačného systému. S prenosovou technológiou IO-Link je vaše zariadenie pripravené na použitie vo svete Industrie 4.0. S tým sú spojené niektoré výhody: flexibilná polohovateľnosť, jednoduché ovládanie, minimalizované rušivé obrysy. IO-Link tiež umožňuje integrované snímanie.

SMART COMMUNICATION MODULE

  • Prevádza IO-Link na digitálne vstupy a výstupy (digitálne I/O), ako aj digitálne I/O na IO-Link
  • Najjednoduchšie ovládanie inteligentných chápadiel IO-Link cez 24 V digitálne I/O
  • Konfigurácia a cvičenie sa realizuje využitím príslušného intuitívneho softvéru guideZ
  • V závislosti od potrebnej flexibility sa dá použiť jedno alebo dve chápadlá
  • Chápadlo možno naučiť manipulovať až s 15 rôznymi obrobkami

SYSTÉMY

Okrem našich štandardných komponentov chápadiel vám ponúkame aj individuálne systémové riešenia – od špecifikácie až po implementáciu –, ktoré splnia vaše konkrétne požiadavky. Použitím našich osvedčených modulov sa zameriavame na to, aby sme mohli ponúknuť kvalitné riešenia za konkurencieschopné ceny. Ponúkame systémové riešenia pripravené na pripojenie pre vaše aplikácie a v portfóliu máme veľké množstvo konštrukčných skupín. Tieto sa dajú veľmi ľahko nastaviť a konfigurovať, ako aj komfortne prispôsobiť vašej príslušnej aplikácii. Naše osvedčené systémové riešenia, z ktorých sa už viac ako 9000 používa na svetovom trhu, majú vysokú priemernú životnosť pri minimálnej potrebe údržby a okrem toho zodpovedajú požiadavkám koncepcie Industrie 4.0!

Zimmer Group Awards

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa