KAG500B5
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_KAG500B4__SALL__AIN__V2.png)
konektory priame s káblom
Séria KAG
- priame konektory s káblom
- s 3 a 4 pólmi, M8 alebo M12 spojovacie závity
- bez halogénov, silikónov, PVC
- Vhodné pre vlečnú reťaz (10 x Ø)
Technické údaje
Prípojný závit | M8 |
Druh pripojeniaen | puzdro |
Typ pripojenia | Zdierka |
Prevedenie | Rovno |
Počet kontaktov | 5 |
Menovité napätie | 30 [V] |
Zaťažiteľnosť prúdom na kolík (pri 40 °C) | 3 [A] |
Izolačný odpor | ≥108Ω |
Prechodový odpor | ≤5mΩ |
Materiál kontaktov | Kov, CuSn, pozlátené |
Materiál držiakov kontaktov | Plast, TPU, BK |
Materiál rukovätí | Plast, TPU, BK |
Materiál spojovacej matice | Kov, CuZn, poniklované |
Materiál tesnenia | FPM/FKM |
Materiál plášťa káblov | PUR |
Dĺžka kábla | 5 [m] |
Ø kábla | 4.7 [mm] |
Počet vodičov x prierez | 5x0,25 [mm²] |
Polomer ohybu (pevný) | 5xØ |
Polomer ohybu (mobilná inštalácia) | 10xØ |
Teplotný rozsah (mobilná inštalácia) | -30 ... +90 [°C] |
Teplotný rozsah (pevný) | -50 ... +90 [°C] |
Teplotný rozsah (vlečná reťaz) | -25 ... +60 [°C] |
Bezúdržbovosť (max.) | 3 mil. cyklov |
Torziu | +/-180°/m, < 1 mil. cyklov |
Menovité napätie vedenia | ≤300 [V] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP67 |
Schválenie | UL /CSA |
Koncová sériová výroba | otvorený koniec kábla |
Nehorľavé | Áno |
Odolné voči morskej vode | Áno |
Recyklovateľné | Áno |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
Odolné voči kyselinám a lúhu | Áno |
Odolné voči ozónu | Áno |
Odolné voči UV žiareniu | Áno |
Odolné voči hydrolýze | Áno |
Vhodné pre vlečnú reťaz | Áno |
Vhodné na torziu | Áno |
Odolné voči iskrám zvárania | Áno |
Bez halogénov | Áno |
Bez silikónov | Áno |
Odolné voči olejom | Áno |