konektory priame s káblom
Séria KAG
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_KAG__SALL__AIN__V1.png)
- priame konektory s káblom
- k dispozícii v rôznych veľkostiach
- bez halogénov, silikónov, PVC
- Vhodné pre vlečnú reťaz (10 x Ø)
Veľkosť inštalácie: KAG500 | ||||
Objednávka č. | Prípojný závit | Druh pripojeniaen | Typ pripojenia | |
---|---|---|---|---|
KAG500 | M8 | puzdro | Zdierka | |
KAG500-02 | M12 | Technológia prieniku | Zdierka | |
KAG500S4 | M8 | zástrčka | Kolík | |
KAG500B4 | M8 | puzdro | Zdierka | |
KAG500B5 | M8 | puzdro | Zdierka | |
KAG500IL | M12-M12 | Zástrčka / puzdro | Kolík / zdierka | |
Veľkosť inštalácie: KAG1000 | ||||
Objednávka č. | Prípojný závit | Druh pripojeniaen | Typ pripojenia | |
KAG1000B8 | M12 | puzdro | Zdierka |