GU2G
![](/fileadmin/_processed_/d/e/csm_SOM_BIL_SER_GU2G__SALL__AIN__V1_a43484aacb.png)
gumené čeľuste
Séria GU
- GU1: Základná čeľusti s naťahovacími nopkami
Technické údaje
Pevnosť DIN53504 min. | 10 [N/mm²] |
Materiál | NBR |
Farba | čierna |
Odolné voči horúčave až do max. | 120 [°C] |
Tvrdosť Shore | 65 +/- 3 |