gumené čeľuste
Séria GU
![](/fileadmin/_processed_/3/4/csm_SOM_BIL_SER_GU1__SALL__AIN__V1_dc9325653f.png)
- GU1: Základná čeľusti s naťahovacími nopkami
Veľkosť inštalácie: GU1 | ||||
Objednávka č. | Pevnosť DIN53504 min. | Materiál | Farba | |
---|---|---|---|---|
GU1 | 10 [N/mm²] | NBR | čierna | |
GU1SI | 10 [N/mm²] | Silikón | modrá | |
Veľkosť inštalácie: GU2 | ||||
Objednávka č. | Pevnosť DIN53504 min. | Materiál | Farba | |
GU2 | 10 [N/mm²] | NBR | čierna | |
GU2SI | 10 [N/mm²] | Silikón | modrá | |
Veľkosť inštalácie: GUG | ||||
Objednávka č. | Pevnosť DIN53504 min. | Materiál | Farba | |
GU2G | 10 [N/mm²] | NBR | čierna | |
GU2GSI | 10 [N/mm²] | Silikón | modrá |