BN20
![](/fileadmin/_processed_/d/7/csm_SOM_BIL_SER_BN__SALL__AIN__V1_802dc75102.png)
čeľusťové kalíšky pre miešaciu hmotu
Séria BN
- Misky v rôznych veľkostiach pre modelovaciu hmotu BGM
Technické údaje
Ø d1 | 20 [mm] |
Ø d2 | M6 [mm] |
Ø d3 | 19 [mm] |
Rozmer L1 | 20 [mm] |
Rozmer L2 | 10 [mm] |
Ø d1 | 20 [mm] |
Ø d2 | M6 [mm] |
Ø d3 | 19 [mm] |
Rozmer L1 | 20 [mm] |
Rozmer L2 | 10 [mm] |