Dojmy
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
Komponenty chápadla
Čeľusťové vložky
Séria BN
čeľusťové kalíšky pre miešaciu hmotu
Séria BN
Misky v rôznych veľkostiach pre modelovaciu hmotu BGM
Prehľad
Veľkosť inštalácie: BN8
Objednávka č.
Ø d1
Ø d2
Ø d3
BN8
6 [mm]
M3 [mm]
5 [mm]
Veľkosť inštalácie: BN12
Objednávka č.
Ø d1
Ø d2
Ø d3
BN12
10 [mm]
M4 [mm]
9 [mm]
Veľkosť inštalácie: BN16
Objednávka č.
Ø d1
Ø d2
Ø d3
BN16
16 [mm]
M5 [mm]
15 [mm]
Veľkosť inštalácie: BN20
Objednávka č.
Ø d1
Ø d2
Ø d3
BN20
20 [mm]
M6 [mm]
19 [mm]
kontakt
hore
O nás
40 years Zimmer Group
History
The Zimmer Group is founded
Milestones
The family Zimmer
História
THE KNOW-HOW FACTORY
Miesta
Veľtrhy a podujatia
Expo
Dojmy