Rozdeľovač otáčok
Séria DVR
![](/fileadmin/_processed_/8/4/csm_SOM_BIL_SER_DVR__SALL__AIN__V2_546ba3ed33.png)
- Kompaktný prenos médií
Pomocou tohto rozdeľovača médií nie sú prerušené káble a nedefinované rušivé obrysy v dôsledku napájacích vedení žiadnym problémom - Plochá konštrukcia
Táto konštrukcia znižuje momentové zaťaženie pre váš robot na minimum a umožňuje použitie menších, menej nákladných konštrukčných veľkostí - Pozlátené kontakty
Umožňujú vám flexibilitu pri prenose, pretože pri veľmi jemných prúdoch až do 250 voltov a 6 ampérov môžete prenášať všetko bez chýb
Veľkosť inštalácie: DVR40 | ||||
Objednávka č. | Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | Pneumatický prenos energie | Elektrický prenos energie | |
---|---|---|---|---|
DVR40I4 | TK 40 | 4 [Počet] | 4-pólový | |
Veľkosť inštalácie: DVR50 | ||||
Objednávka č. | Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | Pneumatický prenos energie | Elektrický prenos energie | |
DVR50I4 | TK 50 | 4 [Počet] | 4-pólový | |
Veľkosť inštalácie: DVR63 | ||||
Objednávka č. | Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | Pneumatický prenos energie | Elektrický prenos energie | |
DVR63I6 | TK 63 | 6 [Počet] | 6-pólový | |
Veľkosť inštalácie: DVR80 | ||||
Objednávka č. | Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | Pneumatický prenos energie | Elektrický prenos energie | |
DVR80I6 | TK 80 | 6 [Počet] | 6-pólový | |
Veľkosť inštalácie: DVR100 | ||||
Objednávka č. | Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | Pneumatický prenos energie | Elektrický prenos energie | |
DVR100I4 | TK 100 | 4 [Počet] | 8-pólový | |
DVR100I8 | TK 100 | 8 [Počet] | 8-pólový | |
Veľkosť inštalácie: DVR125 | ||||
Objednávka č. | Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | Pneumatický prenos energie | Elektrický prenos energie | |
DVR125I4 | TK 125 | 4 [Počet] | 12-pólový | |
DVR125I8 | TK 125 | 8 [Počet] | 12-pólový | |
Veľkosť inštalácie: DVR160 | ||||
Objednávka č. | Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | Pneumatický prenos energie | Elektrický prenos energie | |
DVR160I4 | TK 160 | 4 [Počet] | 12-pólový | |
DVR160I8 | TK 160 | 8 [Počet] | 12-pólový |
![](/fileadmin/_processed_/5/b/csm_SOM_SCH_FUN_DVR__SALL__AIN__V4_b7a0db1155.png)
- zachytenie momentu otáčania
podopretie rotora pri otáčavom pohybe - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom nitridovaná oceľ - príruba robota
rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1 - priame pripojenie vzduchu
na konštrukčnom rade WWR - systém pružín
od DVR63, pripojený dvojnásobne - zberný krúžok
s povlakom Hartgold schopný prenášať jemné prúdy - až 8 - násobne integrované pripojenie vzduchu
pre prenos tlakového vzduchu bez hadíc súprava hadíc nemusí byť natáčaná spolu - až 12 - pólový prenos energie
pre bezkáblový prenos signálov žiadne káble nie sú namáhané na krútenie