DVR100I8
![](/fileadmin/_processed_/2/f/csm_SOM_BIL_BAU_DVR100__SALL__AIN__V1_be469f209e.png)
Rozdeľovač otáčok
Séria DVR
- Kompaktný prenos médií
Pomocou tohto rozdeľovača médií nie sú prerušené káble a nedefinované rušivé obrysy v dôsledku napájacích vedení žiadnym problémom - Plochá konštrukcia
Táto konštrukcia znižuje momentové zaťaženie pre váš robot na minimum a umožňuje použitie menších, menej nákladných konštrukčných veľkostí - Pozlátené kontakty
Umožňujú vám flexibilitu pri prenose, pretože pri veľmi jemných prúdoch až do 250 voltov a 6 ampérov môžete prenášať všetko bez chýb
Technické údaje
Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | TK 100 |
Pneumatický prenos energie | 8 [Počet] |
Elektrický prenos energie | 8-pólový |
Max. intenzita prúdu | 6 [A] |
Max. napätie | 250 [V] |
Zrýchlenie max. | 20 [m/s²] |
Počet otáčok max. | 100 |
Počet otáčok max. | 600 [°/s] |
Otáčanie +/- | 0.04 [mm] |
Pohyb v rovine +/- | 0.04 [mm] |
Trvalý točivý moment | 4 [Nm] |
Voľný točivý moment | 6 [Nm] |
Prevádzkový tlak max. | 10 [bar] |
Prevádzková teplota | 5 ... +80 [°C] |
Hmotnostný moment zotrvačnosti | 100 [kgcm²] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP64 |
Hmotnosť | 4.5 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/5/b/csm_SOM_SCH_FUN_DVR__SALL__AIN__V4_b7a0db1155.png)
- zachytenie momentu otáčania
podopretie rotora pri otáčavom pohybe - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom nitridovaná oceľ - príruba robota
rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1 - priame pripojenie vzduchu
na konštrukčnom rade WWR - systém pružín
od DVR63, pripojený dvojnásobne - zberný krúžok
s povlakom Hartgold schopný prenášať jemné prúdy - až 8 - násobne integrované pripojenie vzduchu
pre prenos tlakového vzduchu bez hadíc súprava hadíc nemusí byť natáčaná spolu - až 12 - pólový prenos energie
pre bezkáblový prenos signálov žiadne káble nie sú namáhané na krútenie