CSR100
![](/fileadmin/_processed_/9/0/csm_SOM_BIL_BAU_CSR50-100__SALL__AIN__V1_9b23a3585e.png)
Ochrana proti kolízii
Séria CSR
- Nastaviteľná citlivosť spúšťania
Regulovaním tlaku vzduchu môžete citlivosť optimálne prispôsobiť na konkrétny prípad použitia - Integrované snímače
V prípade kolízie integrovaný snímač vyšle signál do riadiacej jednotky na spustenie núdzového zastavenia. - Viac bezpečnosti vďaka manuálnemu vráteniu do pôvodnej polohy
Nepoužili sme automatické vrátenie do pôvodnej polohy a zabezpečili sme, aby pracovník skontroloval stroj a posúdil príčinu núdzového zastavenia
Technické údaje
Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | TK 100 |
Konštrukčná výška | 97.5 [mm] |
Odchýlka os Z | 18 [mm] |
Axiálna opakovacia presnosť +/- | 0.05 [mm] |
Odchýlka horizontálna +/- | 9 [°] |
Radiálna opakovacia presnosť +/- | 0.05 [mm] |
Prevádzkový tlak | 1 ... 6 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota | 5 ... +80 [°C] |
Hmotnosť | 3.2 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/f/e/csm_SOM_SCH_FUN_CSR__SALL__AIN__V4_d60c360f30.png)
- prípojná príruba robota
rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1 - pohon
jednočinný pneumatický valec citlivosť pri povele nastaviteľná pomocou pracovného tlaku s integrovanou pružinou - Prenos sily
priamo a s nízkymi stratami pomocou plochy piesta - spínač tlakového rozdielu
nepriame rozoznávanie preťaženia - Senzor
induktívny snímač priblíženia generuje signál, ktorý môže byť vyhodnotený pre rozoznávanie preťaženia generuje automatickú núdzovú situáciu zariadenia induktívny snímač priblíženia, obsiahnutý v objeme dodávky 0 8 mm s káblovou prípojkou M 8x1 - prípojná príruba
- rozoznávanie preťaženia
v smere Z do zdvihu 28 mm v horizontálnom smere do 12.5° na natočenie okolo osi Z 360°