Ochrana proti kolízii
Séria CSR
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_SOM_BIL_SER_CSR__SALL__AIN__V2_ab0fc45f21.png)
- Nastaviteľná citlivosť spúšťania
Regulovaním tlaku vzduchu môžete citlivosť optimálne prispôsobiť na konkrétny prípad použitia. - Integrované snímače
V prípade kolízie integrovaný snímač vyšle signál do riadiacej jednotky na spustenie núdzového zastavenia. - Manuálne vrátenie do pôvodnej polohy
Manuálne vrátenie do pôvodnej polohy je vhodné vtedy, keď treba pri danom stroji a podklade odborne posúdiť podmienky na núdzové zastavenie.
Veľkosť inštalácie: CSR50 | ||||
Objednávka č. | Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | Konštrukčná výška | Odchýlka os Z | |
---|---|---|---|---|
CSR50 | TK 50 | 71 [mm] | 12.5 [mm] | |
Veľkosť inštalácie: CSR63 | ||||
Objednávka č. | Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | Konštrukčná výška | Odchýlka os Z | |
CSR63 | TK 63 | 78 [mm] | 10.5 [mm] | |
Veľkosť inštalácie: CSR80 | ||||
Objednávka č. | Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | Konštrukčná výška | Odchýlka os Z | |
CSR80 | TK 80 | 78.5 [mm] | 14 [mm] | |
Veľkosť inštalácie: CSR100 | ||||
Objednávka č. | Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | Konštrukčná výška | Odchýlka os Z | |
CSR100 | TK 100 | 97.5 [mm] | 18 [mm] | |
Veľkosť inštalácie: CSR125 | ||||
Objednávka č. | Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | Konštrukčná výška | Odchýlka os Z | |
CSR125 | TK 125 | 136 [mm] | 23 [mm] | |
Veľkosť inštalácie: CSR160 | ||||
Objednávka č. | Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | Konštrukčná výška | Odchýlka os Z | |
CSR160 | TK 160 | 161 [mm] | 28 [mm] |
![](/fileadmin/_processed_/f/e/csm_SOM_SCH_FUN_CSR__SALL__AIN__V4_d60c360f30.png)
- prípojná príruba robota
rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1 - pohon
jednočinný pneumatický valec citlivosť pri povele nastaviteľná pomocou pracovného tlaku s integrovanou pružinou - Prenos sily
priamo a s nízkymi stratami pomocou plochy piesta - spínač tlakového rozdielu
nepriame rozoznávanie preťaženia - Senzor
induktívny snímač priblíženia generuje signál, ktorý môže byť vyhodnotený pre rozoznávanie preťaženia generuje automatickú núdzovú situáciu zariadenia induktívny snímač priblíženia, obsiahnutý v objeme dodávky 0 8 mm s káblovou prípojkou M 8x1 - prípojná príruba
- rozoznávanie preťaženia
v smere Z do zdvihu 28 mm v horizontálnom smere do 12.5° na natočenie okolo osi Z 360°