AR40P
![](/fileadmin/_processed_/e/e/csm_SOM_BIL_BAU_AR40-50P__SALL__AIN__V1_9a9adc3e1e.png)
Vyrovnávanie osí
Séria ARP
- Uzamykateľná poloha stredu
Pri pojazde vášho robota môžete zafixovať vyrovnávač tak, aby obrobok nevykonával žiadne nekontrolované pohyby - Extrémne plochá konštrukcia
Táto konštrukcia znižuje momentové zaťaženie pre váš robot na minimum a umožňuje použitie menších, menej nákladných konštrukčných veľkostí - Variabilné vyrovnávacie sily a momenty
Prispôsobte vyrovnávač na manipulačnú hmotnosť namontovaním vhodné súpravy pružín v závislosti od požadovanej tuhosti
Technické údaje
Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | TK 40 |
Konštrukčná výška | 21.5 [mm] |
Odchýlka horizontálna +/- | 2 [mm] |
Odchýlka horizontálna +/- | 1 [°] |
Zvislá odchýlka +/- | 2 [mm] |
Odchýlka vertikalna +/- | 1 [°] |
Strediaca sila pri blokovaní | 170 [N] |
Vodorovná opakovacia presnosť +/- | 0.05 [mm/°] |
Zvislá opakovacia presnosť +/- | 0.05 [mm/°] |
Množstvo vzduchu za jeden cyklus | 2 [cm³] |
Prevádzkový tlak | 1 ... 8 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota | 5 ... +80 [°C] |
Hmotnostný moment zotrvačnosti | 0.5 [kgcm²] |
Hmotnosť | 0.14 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/1/f/csm_SOM_SCH_FUN_ARP__SALL__AIN__V4_101c5a46a2.png)
- Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - príruba robota
rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1 - blokovanie
3 blokovacie piesty nitridovaná oceľ - súprava pružín
od konštrukčnej veľkosti 63, je priložený druhý, silnejší od konštrukčnej veľkosti 100 môžu byť odstránené 3 pružiny - blokovací pohon
jednočinný pneumatický valec - vodiace čapy s guľovou podložkou