Vyrovnávanie osí
Séria ARP
![](/fileadmin/_processed_/e/b/csm_SOM_BIL_SER_ARP__SALL__AIN__V2_d3f2f23c9b.png)
- Uzamykateľná poloha stredu
Pri pojazde vášho robota môžete zafixovať vyrovnávač tak, aby obrobok nevykonával žiadne nekontrolované pohyby - Extrémne plochá konštrukcia
Táto konštrukcia znižuje momentové zaťaženie pre váš robot na minimum a umožňuje použitie menších, menej nákladných konštrukčných veľkostí - Variabilné vyrovnávacie sily a momenty
Prispôsobte vyrovnávač na manipulačnú hmotnosť namontovaním vhodné súpravy pružín v závislosti od požadovanej tuhosti
Veľkosť inštalácie: AR40P | ||||
Objednávka č. | Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | Konštrukčná výška | Odchýlka horizontálna +/- | |
---|---|---|---|---|
AR40P | TK 40 | 21.5 [mm] | 2 [mm] | |
Veľkosť inštalácie: AR50P | ||||
Objednávka č. | Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | Konštrukčná výška | Odchýlka horizontálna +/- | |
AR50P | TK 50 | 21.5 [mm] | 2 [mm] | |
Veľkosť inštalácie: AR63P | ||||
Objednávka č. | Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | Konštrukčná výška | Odchýlka horizontálna +/- | |
AR63P | TK 63 | 24 [mm] | 2 [mm] | |
Veľkosť inštalácie: AR80P | ||||
Objednávka č. | Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | Konštrukčná výška | Odchýlka horizontálna +/- | |
AR80P | TK 80 | 24 [mm] | 2 [mm] | |
Veľkosť inštalácie: AR100P | ||||
Objednávka č. | Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | Konštrukčná výška | Odchýlka horizontálna +/- | |
AR100P | TK 100 | 26 [mm] | 2 [mm] | |
Veľkosť inštalácie: AR125P | ||||
Objednávka č. | Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | Konštrukčná výška | Odchýlka horizontálna +/- | |
AR125P | TK 125 | 28 [mm] | 2 [mm] | |
Veľkosť inštalácie: AR160P | ||||
Objednávka č. | Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | Konštrukčná výška | Odchýlka horizontálna +/- | |
AR160P | TK 160 | 28 [mm] | 2 [mm] |
![](/fileadmin/_processed_/1/f/csm_SOM_SCH_FUN_ARP__SALL__AIN__V4_101c5a46a2.png)
- Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - príruba robota
rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1 - blokovanie
3 blokovacie piesty nitridovaná oceľ - súprava pružín
od konštrukčnej veľkosti 63, je priložený druhý, silnejší od konštrukčnej veľkosti 100 môžu byť odstránené 3 pružiny - blokovací pohon
jednočinný pneumatický valec - vodiace čapy s guľovou podložkou