FWR63L-00-A
Menič nástrojov
Séria FWR
- Automatizovaná výmena nástrojov bez externého ovládania.
V súhre s odkladacou stanicou sa menič pri zasunutí mechanicky aktivuje, takže nie je na výmenu potrebné žiadne dodatočné napájanie energiou. - Manuálna výmena nástrojov
Veľkosti FWR40 a FWR50 sa dajú otvoriť len jednou rukou. Ak si to neželáte, môžete ovládanie rukou zablokovať. - Voliteľný prenos médií
Prispôsobte menič nástrojov svojmu použitiu. S energetickými elementmi sérií WER1000 a WER2000 môžete prenášať rozličné médiá so štandardnými prípojkami!
Technické údaje
Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | TK 63 |
Hmotnosť nástroja max. | 10 [kg] |
Pneumatický prenos energie | 4 [Počet] |
Prietok na prenášač M5 | 170 [l/min] |
Prietok na prenášač G1/8" | 650 [l/min] |
Elektrický prenos energie | voliteľný |
Posuv osi pri spájaní max. v X,Y | 2.2 [mm] |
Posuv osi pri spájaní max. v X,Y | 1.5 [°] |
Prevádzkový tlak na prenos energie | -0.6 ... 6 [bar] |
Prevádzková teplota | 5 ... +80 [°C] |
Hmotnostný moment zotrvačnosti | 7.25 [kgcm²] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP44 |
Hmotnosť | 0.57 [kg] |
Manipulačná hmotnosť max. | 20 [kg] |
Výhody podrobne
- pevný diel
Montáž zo strany robota - prípojná príruba
rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1 - Zisťovanie prítomnosti voľného dielu
pomocou induktívneho snímača priblíženia - upevnenie energetických elementov
priame napojenie, bez platní adaptéra - voľný diel
pre montáž od dielca - blokovanie
manuálne spustenie automatické ovládanie pomocou odkladacej stanice - Blokovanie manuálneho ovládania (voliteľne)
bezpečnosť proti neželanému uvoľneniu - Integrované vzduchové vedenie
Prívod vzduchu/vákua možné aktivovanie bez hadíc