Ihlové chápadlá
Séria LWR
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_LWR50L-27-00001-A__SALL__AIN__V1.png)
- Plynulé nastavenie zdvihu
Objednávka č. | Prevádzková teplota | Druh krytia potem IEC 60529 | Hmotnosť | |
---|---|---|---|---|
LWR50L-27-00001-A | 5 ... +80 [°C] | IP30 | 0.69 [kg] |
Objednávka č. | Prevádzková teplota | Druh krytia potem IEC 60529 | Hmotnosť | |
---|---|---|---|---|
LWR50L-27-00001-A | 5 ... +80 [°C] | IP30 | 0.69 [kg] |