SCM-C-02-12-A

Smart Communication Module
Séria SCM

  • Prevádza IO-Link na digitálne vstupy a výstupy (digitálne I/O), ako aj digitálne I/O na IO-Link
  • Najjednoduchšie ovládanie inteligentných chápadiel IO-Linkcez 24 V digitálne I/O
  • Konfigurácia a trénovanie nasleduje s príslušným intuitívnym softvérom guideZ
  • Súprava káblov pripravená na pripojenie pre príslušný typ ovládača
  • V závislosti od potrebnej flexibility použiteľné s jedným alebo dvomi chápadlami
  • V závislosti od požadovanej flexibility možno na jednom chápadle použiť až 15 rôznych obrobkov. Prípadne sa môžu použiť dve chápadlá.
Technické údaje
Vhodné pre typ robotYaskawa GP / HC-Series
Vhodné pre typ kontroléraYaskawa - YRC 1000-micro NPN
IO logikaNPN
PripájanieDigitálny I/O
Počet chápadiel max.2
Počet kolíkov (vstup riadenia)12
Počet kolíkov (výstup riadenia)12
Konfigurácia rozhraniaEthernet RJ45
Možnosť montáže35 mm montážna lišta
Napatie24 [V]
Špičkový prúd napájania prívesu10 [A]
Špičkový prúd napájania logiky1 [A]
Druh krytia potem IEC 60529IP20
Hmotnosť0.86 [kg]
Výhody podrobne
  1. Status Indikácia stavu SCM ako aj zariadenie IO-Link
  2. Ethernet RJ45 Dočasné spojenie s konfiguráciou chápadla
  3. Digitálny vstup Digitálne vstupy na riadenie aktoriky chápadla
  4. IO-Link/zariadenie 1 Spojovací modul chápadla 1
  5. Digitálny výstup Digitálne výstupy na monitorovanie senzoriky chápadla
  6. IO-Link/zariadenie 2 Spojovací modul chápadla 2
  7. Napájanie Zdroj napätia SCM ako aj chápadla
Schéma pripojenia

Package content:

  • SCM pre-wired, ready to connect.
  • Including ready-to-plug connection cable to the robot controller
  • Comfort-APP guideZ-for-Laptop
  • Zimmer Group HMI (program for Windows PC)
  • ADP card with QR code for downloading software and documentation

 

Connection diagram: