WER4000LPL06-06-A

Technické údaje
Počet fluidných spojok6
Vhodné preVoľný diel
Prípojný závitG1/8"
SériaWER4000
Prevádzkový tlak-0.6 ... 10 [bar]
Typ prenosupneumaticky
Druh krytia potem IEC 60529IP54
Hmotnosť0.32 [kg]
Vhodná pevný diel
Počet kontaktov Druh pripojeniaen Prípojný závit
WER4000FPL06-06-A G1/8"