WER4000FPL06-06-A
![](/fileadmin/_processed_/6/1/csm_SOM_BIL_ART_WER4000FPL06-06-A__SALL__AIN__V1_8338b5640b.png)
Energetické elementy
Séria WER4000
Technické údaje
Počet fluidných spojok | 6 |
Vhodné pre | Pevný diel |
Prípojný závit | G1/8" |
Séria | WER4000 |
Prevádzkový tlak | -0.6 ... 10 [bar] |
Typ prenosu | pneumaticky |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP54 |
Hmotnosť | 0.31 [kg] |
Vhodná voľný diel
Počet kontaktov | Druh pripojeniaen | Prípojný závit | ||
---|---|---|---|---|
WER4000LPL06-06-A | G1/8" | ![]() |