WER4000FFL02-13-A
Energetické elementy
Séria WER4000
Technické údaje
Počet fluidných spojok | 2 |
Vhodné pre | Pevný diel |
Prípojný závit | G1/2" |
Séria | WER4000 |
Typ prenosu | fluidné |
Tlak mechanického spojenia max. | 10 [bar] |
Prietok každého jedného prenášača max. | 25 [l/min] |
Menovitá svetlosť | 8 |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP54 |
Hmotnosť | 0.5 [kg] |
Vhodná voľný diel
Počet kontaktov | Druh pripojeniaen | Prípojný závit | ||
---|---|---|---|---|
WER4000LFL02-13-A | G1/2" |