všetky energetické prvky s plynulým prenosom
Počet fluidných spojok | Prípojný závit | Prevádzkový tlak max. | Prietok každého jedného prenášača max. | Vhodné pre menič nástrojov | Izdelki | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1/2" | 250 [bar] | 25 [l/min] | WWR1160 WWR1200 | prečítajte si viac | |
1 | G1/4" | 150 [bar] | 12 [l/min] | WWR1160 WWR1200 WWR100 WWR125 WWR160 | prečítajte si viac | |
2 | G1/2" | 250 [bar] | 25 [l/min] | WWR1160 WWR1200 | prečítajte si viac | |
4 | G1/2" | 250 [bar] | 25 [l/min] | WWR1160 WWR1200 | prečítajte si viac |