GPD5016NC-IL-10-A
![](/fileadmin/_processed_/f/f/csm_SOM_BIL_BAU_GPD5016IL__SALL__AIN__V1_8b595bc1e4.png)
3 - čeľusťové centrické chápadlá
Séria GPD5000IL
"Hybrid"
- Pneumatický pohon kombinovaný s technológiou IO-Link
- Zníženie doby cyklu až o 50 % a úspora stlačeného vzduchu až o 90 %
- Napojenie iba prostredníctvom pneumatického vedenia a kábla IO-Link
- Integrovaná technológa ventilov, senzorika, indikácia stavu, kontrola tlaku a teploty
- Rozpoznanie dielov v rozsahu +/- 0,05 mm s voľne naučiteľným tolerančným rozsahom
- Možnosť programovania 32 záznamov o obrobkoch
- Chránené proti korózii a utesnené podľa IP64
- Až 30 miliónov cyklov bez potreby údržby
Vybavenie/možnosti
- 30 mil. cyklov bez údržby (max.)
- Zatváranie pružiny C
- Integrovaná registrácia
- IP64
- S ochranou proti korózii
- Tesnenie uzatvárania vzduchom
- IO link
- Technológia ventilov integrovaná
Technické údaje
Pripájanie | IO-Link |
Zdvih na čeľusť | 16 [mm] |
Uchopovacia sila zavrieť | 9240 [N] |
Pružinou zabezpečená uchopovacia sila | 2370 [N] |
Max. počet cyklov | 80 |
Vlastná hmotnosť namontovanej čeľuste chápadla max. | 3.8 [kg] |
Max. dĺžka uchopovacej čeľusti | 225 [mm] |
Opakovacia presnosť +/- | 0.02 [mm] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 7 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota | +5 ... +50 [°C] |
Objem valca na cyklus | 925 [cm³] |
Technológia ventilov integrovaná | Áno |
Snímanie polohy integrované | Áno |
Napatie | 24 [V] |
Odber prúdu max. | 0.12 [A] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP64 |
Hmotnosť | 10 [kg] |
Príslušenstvo
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/9/0/csm_ZIM_SCH_FUN_GPD5000IL__SALL__AIN__V5_b382cb4ca4.png)
- Nútený klinový hákový mechanizmus
vysoké zachytenie síl a momentov Synchronizovaný pohyb čeľustí chápadla - čeľusť chápadla
Montáž uchopovacej čeľuste prostredníctvom odnímateľných strediacich puzdier Trvale mazaný vloženou mazacou kapsou - Steel Linear Guide
Prevedenie oceľ v oceli Umožňuje montáž extrémne dlhých uchopovacích čeľustí - Dvojlamelové utesnenie
IP64 Zabraňuje úniku tuku, vďaka čomu dlhšia životnosť - integrované poistenie uchopovacej sily
Pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie - upevnenie a polohovanie
Alternatívne na viacerých stranách na individuálnu montáž - registrácia polohy
integrovaný Hallov senzor - Integrovaná technológia ventilov
Ovládanie chápadla prostredníctvom napojeného stlačeného vzduchu - Integrovaný riadiaci modul
Jednokáblové riešenie cez IO Link Možnosť odčítať tlak, teplotu, polohu a ďalšie parametre