LG20-30V
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_LG20-30__SALL__AIN__V3.png)
Vnútorné chápadlá
Séria LGS
- Sústredenie sa na podstatu
Najhospodárnejší spôsob uchopovania: takto znížite vaše výrobné náklady - Individuálne obrábateľné upínacie čeľuste
Ešte nikdy ste takto rýchlo neprispôsobili chápadlo na svoje aplikácie - Priamy pohon
Riadenie len s jedným pneumatickým vedením znižuje náklady na montáž a rušivé obrysy
Vybavenie/možnosti
- IP40
- Bezúdržbové
- Vnútorné chápadlá
Technické údaje
Celkový zdvih Ø | 1.0 [mm] |
Uchopovací Ø min. | 5.0 [mm] |
Uchopovací moment otvoriť | 2.0 [Nm] |
Opracovaná dĺžka klieštiny max. | 35 [mm] |
Doba zatvárania | 0.1 [s] |
Doba otvárania | 0.1 [s] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota min. | 5 [°C] |
Prevádzková teplota max. | +60 [°C] |
Objem valca na cyklus | 3 [cm³] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP40 |
Hmotnosť | 0.3 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/pim/SOM/SCH/FUN/SOM_SCH_FUN_LGS__SALL__AIN__V3.png)
- Prívod energie
možný axiálne a radiálne - ochranná membrána
medzi klieštinou a funkčnou membránou - priamy pohon membránou
je potrebné iba jedno pneumatické vedenie - obmedzenie zdvihu
predchádza škodám abnormálnym predĺžením pri prázdnych zdvihoch - klieština
pre individuálne opracovanie - ochranný plech z ocele
ochrana membrány proti prepichnutiu - O - krúžok pre spätný zdvih
návrat klieštin do pôvodnej polohy po odvzdušnení