Vnútorné chápadlá
Séria LGS
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_LGS__SALL__AIN__V4.png)
- Sústredenie sa na podstatu
Najhospodárnejší spôsob uchopovania: takto znížite vaše výrobné náklady - Individuálne obrábateľné upínacie čeľuste
Ešte nikdy ste takto rýchlo neprispôsobili chápadlo na svoje aplikácie - Priamy pohon
Riadenie len s jedným pneumatickým vedením znižuje náklady na montáž a rušivé obrysy
Značilnosti serije
- IP40
- Bezúdržbové
- Vnútorné chápadlá
- Klieština
Veľkosť inštalácie: LG4-20 | ||||
Objednávka č. | Celkový zdvih Ø | Uchopovací Ø min. | Uchopovací moment otvoriť | |
---|---|---|---|---|
LG4-20 | 1.0 [mm] | 4.0 [mm] | 0.5 [Nm] | |
LG4-20V | 1.0 [mm] | 4.0 [mm] | 0.5 [Nm] | |
Veľkosť inštalácie: LG20-30 | ||||
Objednávka č. | Celkový zdvih Ø | Uchopovací Ø min. | Uchopovací moment otvoriť | |
LG20-30 | 1.0 [mm] | 5.0 [mm] | 2.0 [Nm] | |
LG20-30V | 1.0 [mm] | 5.0 [mm] | 2.0 [Nm] | |
Veľkosť inštalácie: LG30-50 | ||||
Objednávka č. | Celkový zdvih Ø | Uchopovací Ø min. | Uchopovací moment otvoriť | |
LG30-50 | 1.0 [mm] | 6.0 [mm] | 3.0 [Nm] |
![](/fileadmin/pim/SOM/SCH/FUN/SOM_SCH_FUN_LGS__SALL__AIN__V3.png)
- Prívod energie
možný axiálne a radiálne - ochranná membrána
medzi klieštinou a funkčnou membránou - priamy pohon membránou
je potrebné iba jedno pneumatické vedenie - obmedzenie zdvihu
predchádza škodám abnormálnym predĺžením pri prázdnych zdvihoch - klieština
pre individuálne opracovanie - ochranný plech z ocele
ochrana membrány proti prepichnutiu - O - krúžok pre spätný zdvih
návrat klieštin do pôvodnej polohy po odvzdušnení