HM1097NC
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_HM1097__SALL__AIN__V3.png)
Magnetické chápadlá
Séria HM1000
- Bezpečné zastavenie pri núdzovom vypnutí
Vďaka magnetom chráneným proti poškodeniu sa váš obrobok bezpečne zadrží aj pri vysokej dynamike - Dotyková doska zvyšujúca koeficient trenia
Vysoká dynamika vo vašej aplikácii a ochrana vášho obrobku sú zaručené použitím vymeniteľného O-krúžku - Zvyšková adhézna sila menej ako 1 N
Demagnetizovaná kontaktná plocha zaručuje bezchybné uloženie vášho obrobku
Vybavenie/možnosti
- 5 mil. cyklov bez údržby (max.)
- IP30
Technické údaje
Max. pridržiavacia sila | 450 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 3 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 8 [bar] |
Prevádzková teplota min. | 5 [°C] |
Prevádzková teplota max. | +80 [°C] |
Objem valca na cyklus | 250 [cm³] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP30 |
Hmotnosť | 2.2 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/3/f/csm_SOM_SCH_FUN_HM1000__SALL__AIN__V3_23f488d089.png)
- upevnenie a polohovanie
pomocou presnej podložky a závitu - pružina
pre spätnú polohu piesta bezpečné držanie aj pri výpadku energie - permanentný magnet
vysoká prídržná sila nie je potrebný žiadny zdroj napätia - poistenie pri preprave
- Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - jednočinný pneumatický valec
je potrebné iba jedno pneumatické vedenie spätná poloha pomocou pružiny - styková platňa
ľahko vymeniteľná zapustený O - krúžok pre zvýšenie koeficientu trenia