KG80ST
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_kg80__SALL__AIN__V2.png)
guľový kĺb
Séria KG
- Aretovateľná vychýlená poloha
Buďte flexibilní vo vašej aplikácii, individuálne prispôsobte manipuláciu na váš obrobok a bezpečne zaaretujte vychýlenú polohu - Veľká upínacia príruba
Veľká plocha na pripevnenie skrutiek zjednodušuje vašu konštrukciu a umožňuje bezpečné pripevnenie nadstavby - Oceľové vyhotovenie
Maximálne sily a momenty vám zaručujú flexibilné použitie pri maximálnej dynamike
Technické údaje
Uhol výkyvu | 30 [°] |
Mx | 124 [Nm] |
Fa | 70000 [N] |
Hmotnosť | 2.2 [kg] |