Montážne chápadlo pre O-krúžky, vnútorné
Séria GSI
- Sústredenie sa na podstatu
Plaťte len za to, čo aj skutočne potrebujete – jediné štandardné chápadlo špeciálne pre vnútornú montáž O-krúžku - Nastaviteľný zdvih rozpínania
Zabraňuje roztiahnutiu O-krúžku a zaručuje konštantnú kvalitu výroby - Snímanie prostredníctvom snímačov magnetického poľa
Detegovanie koncových polôh vám umožňuje kratšie doby cyklov a priebežné riadenie
Značilnosti serije
- 5 mil. cyklov bez údržby (max.)
- IP30
- Senzor magnetického poľa
Veľkosť inštalácie: GSI206 | ||||
Objednávka č. | Zdvih zberača na čeľusť nastaviteľný min. | Zdvih zberača na čeľusť nastaviteľný max. | Zdvih rozpínania na čeľusť nastaviteľný min. | |
---|---|---|---|---|
GSI206 | 6 [mm] | 20 [mm] | 1 [mm] |
- rozpínacie čeľuste
pre polohovanie O - krúžku v drážke dielca - vyhadzovač (piestna tyč)
pre stieranie O - krúžku - pohon pomocou 3 jednočinných pneumatických valcov
pohon čeľuste zberača pohon rozpínacie čeľuste pohon vyhadzovač - čeľuste zberača
pre zachytenie O - krúžku - Prenos sily
pomocou páky a kulisy - nastavenie zdvihu čeľuste zberača
zabraňuje pretiahnutiu O - krúžku pri montáži - nastavenie zdvihu rozpínacie čeľuste
pre prispôsobenie na priemer otvoru dielca - upevnenie a polohovanie
axiálne na dne chápadla