Expired model GSI206
Montážne chápadlo pre O-krúžky, vnútorné
Séria GSI
Vybavenie/možnosti
- 5 mil. cyklov bez údržby (max.)
- IP30
- Senzor magnetického poľa
Technické údaje
Zdvih zberača na čeľusť nastaviteľný min. | 6 [mm] |
Zdvih zberača na čeľusť nastaviteľný max. | 20 [mm] |
Zdvih rozpínania na čeľusť nastaviteľný min. | 1 [mm] |
Zdvih rozpínania na čeľusť nastaviteľný max. | 6 [mm] |
Zdvih stierania | 5 [mm] |
Rozpínacia sila | 240 [N] |
Doporučený Ø O - krúžku min. 1 | 45 [mm] |
Doporučený Ø O - krúžku min. 2 | 130 [mm] |
Doporučený Ø O - krúžku min. 3 | 130 [mm] |
Doporučený Ø O - krúžku min. 4 | 110 [mm] |
Počet uchopovacích čeľustí | 6 [Počet] |
Prevádzkový tlak min. | 3 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 8 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota min. | 5 [°C] |
Prevádzková teplota max. | +80 [°C] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP30 |
Hmotnosť | 1.1 [kg] |
Príslušenstvo
Výhody podrobne
- rozpínacie čeľuste
pre polohovanie O - krúžku v drážke dielca - vyhadzovač (piestna tyč)
pre stieranie O - krúžku - pohon pomocou 3 jednočinných pneumatických valcov
pohon čeľuste zberača pohon rozpínacie čeľuste pohon vyhadzovač - čeľuste zberača
pre zachytenie O - krúžku - Prenos sily
pomocou páky a kulisy - nastavenie zdvihu čeľuste zberača
zabraňuje pretiahnutiu O - krúžku pri montáži - nastavenie zdvihu rozpínacie čeľuste
pre prispôsobenie na priemer otvoru dielca - upevnenie a polohovanie
axiálne na dne chápadla