GD10
![](/fileadmin/_processed_/3/3/csm_SOM_BIL_BAU_GD10__SALL__AIN__V3_d3dd741ba3.png)
3 - čeľusťové centrické chápadlá
Séria GD
"Flexibilný"
- Maximálny zdvih pri malom konštrukčnom priestore
S jediným typom chápadla pokryjete množstvo variantov pre aplikáciu - Uchopovacie čeľuste ako súčasť dodávky
Znižuje vašu potrebu technického vybavenia, vaše výrobné náklady a čas do uvedenia do prevádzky - Plynulé nastavenie zdvihu
Prostredníctvom voliteľného obmedzenia zdvihu môžete individuálne prispôsobiť zdvih na vašu aplikáciu. Je možné aj snímanie zdvihu
Vybavenie/možnosti
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- IP40
- Induktívny senzor
Technické údaje
Zdvih na čeľusť | 180 [°] |
Uchopovací priemer zavrieť min. | 5 [mm] |
Uchopovací priemer zavrieť max. | 45 [mm] |
Uchopovací priemer otvoriť min. | 11 [mm] |
Uchopovací priemer otvoriť max. | 51 [mm] |
Uchopovací moment zavrieť | 1 [Nm] |
Uchopovací moment otvoriť | 1 [Nm] |
Doba zatvárania | 0.07 [s] |
Doba otvárania | 0.07 [s] |
Opakovacia presnosť +/- | 0.05 [mm] |
Prevádzkový tlak min. | 3 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 8 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota min. | +5 [°C] |
Prevádzková teplota max. | +60 [°C] |
Objem valca na cyklus | 20 [cm³] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP40 |
Hmotnosť | 0.51 [kg] |
Príslušenstvo
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/d/2/csm_SOM_SCH_FUN_GD__SALL__AIN__V3_6dd548d283.png)
- uchopovací pohyb na kruhovej dráhe
pre rozdielne priemery obrobkov - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - planétová prevodovka
synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla - normované kolíky ako čeľuste chápadla
- upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - pohon
dvojčinný pneumatický valec - Prívod energie
možný radiálne a axiálne - presah hriadeľov
pre montáž príslušenstva ako senzorika registrácie