MGW801N
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_MGW801__SALL__AIN__V4.png)
2 - čeľusťové uhlové chápadlá
Séria MGW800
"Hospodárny"
- Sústredenie sa na podstatu
Najhospodárnejší spôsob uchopovania: takto znížite vaše výrobné náklady - Vysoké momentové zaťaženie
Optimálne prispôsobená uhlová prevodovka zaručuje maximálnu mieru robustnosti pri vašej aplikácii - Bezporuchová stála prevádzka
Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby
Vybavenie/možnosti
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- IP30
- Senzor magnetického poľa
Technické údaje
Zdvih na čeľusť | 37.5 [°] |
Uchopovací moment zavrieť | 0.025 [Nm] |
Uchopovací moment otvoriť | 0.03 [Nm] |
Uchopovacia sila zavrieť | 5 [N] |
Uchopovacia sila otvoriť | 7.5 [N] |
Doba zatvárania | 0.01 [s] |
Doba otvárania | 0.01 [s] |
Opakovacia presnosť +/- | 0.05 [mm] |
Prevádzkový tlak min. | 3 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 8 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota min. | 5 [°C] |
Prevádzková teplota max. | +80 [°C] |
Objem valca na cyklus | 0.14 [cm³] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP30 |
Hmotnosť | 0.011 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/0/d/csm_SOM_SCH_FUN_MGW800__SALL__AIN__V3_909de79a15.png)
- čeľusť chápadla
pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - registrácia polohy
permanentný magnet pre priamu registráciu pohybu piesta - integrované poistenie uchopovacej sily
pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie (od konštrukčnej veľkosti 803) - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - Prívod energie
možný z viacerých strán - drážka registrácie
upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa - snímateľná strediaca objímka
rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste