2 - čeľusťové uhlové chápadlá
Séria MGW800
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_MGW800__SALL__AIN__V5.png)
"Hospodárny"
- Sústredenie sa na podstatu
Najhospodárnejší spôsob uchopovania: takto znížite vaše výrobné náklady - Vysoké momentové zaťaženie
Optimálne prispôsobená uhlová prevodovka zaručuje maximálnu mieru robustnosti pri vašej aplikácii - Bezporuchová stála prevádzka
Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby
Značilnosti serije
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- Zatváranie pružiny C
- IP30
- Senzor magnetického poľa
Veľkosť inštalácie: MGW801 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovací moment zavrieť | Uchopovací moment otvoriť | |
---|---|---|---|---|
MGW801N | 37.5 [°] | 0.025 [Nm] | 0.03 [Nm] | |
Veľkosť inštalácie: MGW802 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovací moment zavrieť | Uchopovací moment otvoriť | |
MGW802N | 37.5 [°] | 0.045 [Nm] | 0.05 [Nm] | |
Veľkosť inštalácie: MGW803 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovací moment zavrieť | Uchopovací moment otvoriť | |
MGW803N | 37.5 [°] | 0.2 [Nm] | 0.23 [Nm] | |
MGW803NC | 37.5 [°] | 0.3 [Nm] | ||
Veľkosť inštalácie: MGW804 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovací moment zavrieť | Uchopovací moment otvoriť | |
MGW804N | 37.5 [°] | 0.35 [Nm] | 0.41 [Nm] | |
MGW804NC | 37.5 [°] | 0.5 [Nm] | ||
Veľkosť inštalácie: MGW806 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovací moment zavrieť | Uchopovací moment otvoriť | |
MGW806N | 37.5 [°] | 0.85 [Nm] | 1.02 [Nm] | |
MGW806NC | 37.5 [°] | 1.1 [Nm] | ||
Veľkosť inštalácie: MGW808 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovací moment zavrieť | Uchopovací moment otvoriť | |
MGW808N | 37.5 [°] | 1.55 [Nm] | 1.76 [Nm] | |
MGW808NC | 37.5 [°] | 2 [Nm] | ||
Veľkosť inštalácie: MGW810 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovací moment zavrieť | Uchopovací moment otvoriť | |
MGW810N | 37.5 [°] | 2.9 [Nm] | 3.3 [Nm] | |
MGW810NC | 37.5 [°] | 3.8 [Nm] | ||
Veľkosť inštalácie: MGW812 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovací moment zavrieť | Uchopovací moment otvoriť | |
MGW812N | 37.5 [°] | 4.1 [Nm] | 4.55 [Nm] | |
MGW812NC | 37.5 [°] | 5.2 [Nm] |
![](/fileadmin/_processed_/0/d/csm_SOM_SCH_FUN_MGW800__SALL__AIN__V3_909de79a15.png)
- čeľusť chápadla
pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - registrácia polohy
permanentný magnet pre priamu registráciu pohybu piesta - integrované poistenie uchopovacej sily
pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie (od konštrukčnej veľkosti 803) - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - Prívod energie
možný z viacerých strán - drážka registrácie
upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa - snímateľná strediaca objímka
rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste