DGP404NO
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_DGP404__SALL__AIN__V4.png)
2 – čeľusťové paralelné otočné chápadlá
Séria DGP400
"DVA v JEDNOM"
- Osvedčené T-drážkové vedenie
Táto etablovaná a osvedčená technológia vedení ponúka neporovnateľnú maximálnu procesnú bezpečnosť - 2 v 1
Uchopovanie a otáčanie v jednom module vám umožní optimálne využitie vášho konštrukčného priestoru - Možnosť individuálneho nastavenia
Takto zostanete flexibilní: Či už uhol výkyvu 90° alebo 180° – na mieste rozhodnete, či potrebujete pre vaše použitie
Vybavenie/možnosti
- 1,5 mil. cyklov bez údržby (max.)
- Pružina otvorená O
- IP40
- Senzor magnetického poľa
- Uhol výkyvu 90°
- Uhol výkyvu 180°
Technické údaje
Zdvih na čeľusť | 4 [mm] |
Uchopovacia sila otvoriť | 155 [N] |
Pružinou zabezpečená uchopovacia sila | 40 [N] |
Doba zatvárania / otvárania | 0.015 / 0.015 [s] |
Moment otáčania | 0.5 [Nm] |
Opakovacia presnosť +/- | 0.05 [mm] |
Opakovacia presnosť +/- | 0.05 [°] |
Zaťaženie ložiska axiálne | 960 [N] |
Zaťaženie ložiska radiálne | 10 [Nm] |
Prevádzkový tlak | 3 ... 8 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota | 5 ... +80 [°C] |
Objem valca na cyklus | 5 [cm³] |
Objem valca na cyklus 90° | 4.5 [cm³] |
Objem valca na cyklus 180° | 9 [cm³] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP40 |
Hmotnosť | 0.47 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/pim/SOM/SCH/FUN/SOM_SCH_FUN_DGP400__SALL__AIN__V3.png)
- snímateľná strediaca objímka
rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste - Nútený klinový hákový mechanizmus
synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla - presné vedenie T - drážkou
vysoké zachytenie síl a momentov - nastaviteľná koncová poloha 0/90/180°
koncové dorazy zahrnuté v objeme dodávky pre 0/90/180° - krivkový mechanizmus
robustný, odolný voči opotrebeniu - pohon
dva dvojčinné pneumatické valce - drážka iba pre senzor magnetického poľa
registrácia polohy otočenia a polohy čeľustí chápadla - integrované poistenie uchopovacej sily
pružina namontovaná v priestore valca ako zásobník energie, ako opcia vo vyhotovení C a O