MGP801N
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_MGP801__SALL__AIN__V4.png)
2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria MGP800
"Výkonný"
- Až o 40 % väčší výkon ako štandardné výrobky
Optimalizácia hmotnosti a sily znižuje náklady pre vašu aplikáciu, pretože všetky komponenty môžu mať menšie rozmery - Až o 50 % dlhšie uchopovacie čeľuste ako štandardné výrobky
Maximálne sily a momenty vám zaručujú flexibilné použitie pri maximálnej dynamike - Bezporuchová stála prevádzka
Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby
Vybavenie/možnosti
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- IP40
- Senzor magnetického poľa
Technické údaje
Zdvih na čeľusť | 1 [mm] |
Uchopovacia sila zavrieť | 6 [N] |
Uchopovacia sila otvoriť | 8 [N] |
Doba zatvárania | 0.01 [s] |
Doba otvárania | 0.01 [s] |
Vlastná hmotnosť namontovanej čeľuste chápadla max. | 0.01 [kg] |
Max. dĺžka uchopovacej čeľusti | 20 [mm] |
Opakovacia presnosť +/- | 0.025 [mm] |
Prevádzkový tlak min. | 3 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 8 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota min. | +5 [°C] |
Prevádzková teplota max. | +80 [°C] |
Objem valca na cyklus | 0.1 [cm³] |
Trieda čistoty podľa DIN EN ISO 14644-1 | 6 |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP40 |
Hmotnosť | 0.008 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_SOM_SCH_FUN_MGP800__SALL__AIN__V2_bcd2eeca8c.png)
- Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - čeľusť chápadla
pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí - registrácia polohy
permanentný magnet pre priamu registráciu pohybu piesta - integrované poistenie uchopovacej sily
pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie (od konštrukčnej veľkosti 803) - snímateľná strediaca objímka
rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - Prívod energie
možný z viacerých strán - drážka registrácie
upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa