GEP2006IL-00-B
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_GEP2010IL-00-B__SALL__AIN__V1.png)
2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GEP2000
"Elektricky kompaktný"
- Maximálny zdvih pri malom konštrukčnom priestore
Potrebujete veľký zdvih a pritom musíte tvarovo uchopovať alebo tiež obsluhovať veľké spektrum dielov a pritom sú váš konštrukčný priestor a nosnosť obmedzené? Potom je toto chápadlo vaša prvá voľba! - Nastaviteľná uchopovacia sila
Príliš vysoký tlak môže poškodiť vaše obrobky! Pomocou integrovaného potenciometra alebo riadenia cez IO-Link môžete optimálne prispôsobiť uchopovaciu silu obrobku. - Najjednoduchšie ovládanie
Či chápadlo ovládate ako ventil cez porty I/O, alebo uprednostňujete verziu s IO-Link, je na vás. Jedno ich spája, obidve verzie sa dajú jednoducho integrovať do vášho ovládania.
Vybavenie/možnosti
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- Integrovaná registrácia
- IP40
- Mechanická samozvernosť
- Nastaviteľná uchopovacia sila
- Čistoty
Technické údaje
Pripájanie | IO-Link |
Zdvih na čeľusť | 6 [mm] |
Snímanie polohy cez procesné údaje | Áno |
Samozvernosť | mechanická |
Uchopovacia sila max. | 145 [N] |
Čas riadenia | 0,03 [s] |
Vlastná hmotnosť namontovanej čeľuste chápadla max. | 0,05 [kg] |
Max. dĺžka uchopovacej čeľusti | 60 [mm] |
Opakovacia presnosť +/- | 0.02 [mm] |
Prevádzková teplota | 5 ... +60 [°C] |
Napatie | 24 [V] |
Odber prúdu max. | 1 [A] |
Minimálna dráha rozbehu čeľuste | 0.5 [mm] |
Trieda čistoty podľa DIN EN ISO 14644-1 | 2 |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP40 |
Hmotnosť | 0.18 [kg] |
Uchopovacia sila stupeň 1 | 40 [N] |
Doba zatvárania / otvárania stupeň 1 | 0.21 / 0.21 [s] |
Uchopovacia sila stupeň 2 | 75 [N] |
Doba zatvárania / otvárania stupeň 2 | 0.15 / 0.15 [s] |
Uchopovacia sila stupeň 3 | 110 [N] |
Doba zatvárania / otvárania stupeň 3 | 0.12 / 0.12 [s] |
Uchopovacia sila stupeň 4 | 145 [N] |
Doba zatvárania / otvárania stupeň 4 | 0.1 / 0.1 [s] |
Príslušenstvo
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/9/f/csm_ZIM_SCH_FUN_GEP2000__SALL__AIN__V5_0a513eb299.png)
- Ovládanie
cez porty I/O (IO) alebo cez IO-Link (IL) - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - Motor BLDC
Bezkefový jednosmerný motor - Koleso so šikmým ozubením závitovkovej prevodovky
samočinné zabrzdenie pri výpadku prúdu - Synchronizácia
pomocou pastorka a ozubenej tyče - registrácia polohy
Permanentný magnet na priame snímanie pohybu čeľustí cez senzory magnetického poľa - čeľusť chápadla
pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí - snímateľná strediaca objímka
rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste