Upínací prvok
Séria MKRS

  • nezávislý od výrobcu
    pre kruhové a hriadeľové vedenia
  • zatvorený bez energie (NC)
    prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné upnutie pri výpadku energie
Veľkosť inštalácie: MKRS10
Objednávka č.Prídržná silaMenovitý prevádzkový tlakØ hriadeľa
MKRS1000A350 [N]10 [mm]
MKRS1000A-LP300 [N]10 [mm]
Veľkosť inštalácie: MKRS12
Objednávka č.Prídržná silaMenovitý prevádzkový tlakØ hriadeľa
MKRS1200A350 [N]12 [mm]
MKRS1200A-LP300 [N]12 [mm]
Veľkosť inštalácie: MKRS15
Objednávka č.Prídržná silaMenovitý prevádzkový tlakØ hriadeľa
MKRS1500A-A400 [N]15 [mm]
MKRS1500A-LP-A300 [N]15 [mm]
Veľkosť inštalácie: MKRS16
Objednávka č.Prídržná silaMenovitý prevádzkový tlakØ hriadeľa
MKRS1600A-A400 [N]16 [mm]
MKRS1600A-LP-A300 [N]16 [mm]
Veľkosť inštalácie: MKRS20
Objednávka č.Prídržná silaMenovitý prevádzkový tlakØ hriadeľa
MKRS2000A600 [N]20 [mm]
MKRS2000A-LP500 [N]20 [mm]
Veľkosť inštalácie: MKRS25
Objednávka č.Prídržná silaMenovitý prevádzkový tlakØ hriadeľa
MKRS2500A750 [N]25 [mm]
MKRS2500A-LP650 [N]25 [mm]
Veľkosť inštalácie: MKRS30
Objednávka č.Prídržná silaMenovitý prevádzkový tlakØ hriadeľa
MKRS3000A1050 [N]30 [mm]
MKRS3000A-LP850 [N]30 [mm]
Veľkosť inštalácie: MKRS32
Objednávka č.Prídržná silaMenovitý prevádzkový tlakØ hriadeľa
MKRS3200A1650 [N]32 [mm]
MKRS3200A-LP1350 [N]32 [mm]
Veľkosť inštalácie: MKRS40
Objednávka č.Prídržná silaMenovitý prevádzkový tlakØ hriadeľa
MKRS4000A1650 [N]40 [mm]
MKRS4000A-LP1350 [N]40 [mm]
Veľkosť inštalácie: MKRS50
Objednávka č.Prídržná silaMenovitý prevádzkový tlakØ hriadeľa
MKRS5000A1650 [N]50 [mm]
MKRS5000A-LP1350 [N]50 [mm]
Veľkosť inštalácie: MKRS60
Objednávka č.Prídržná silaMenovitý prevádzkový tlakØ hriadeľa
MKRS6000A1650 [N]60 [mm]
MKRS6000A-LP1350 [N]60 [mm]
  1. kruhové vedenie
    vhodné pre kruhové a hriadeľové vedenia
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami
  3. Upínacie čeľuste
    pritlačí sa na kruhové vedenie
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
  6. pružinový zásobník energie
    na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku