MKRS3000A

Upínací prvok
Séria MKRS

  • nezávislý od výrobcu
    pre kruhové a hriadeľové vedenia
  • zatvorený bez energie (NC)
    prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné upnutie pri výpadku energie
Technické údaje
Prídržná sila1050 [N]
Ø hriadeľa30 [mm]
Smer montážezhora
Zadržiavací krútiaci moment16 [Nm]
max. upínanie dĺžky77.5
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Prevádzkový tlak min.5.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť1.3 [kg]
Výhody podrobne
  1. kruhové vedenie
    vhodné pre kruhové a hriadeľové vedenia
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami
  3. Upínacie čeľuste
    pritlačí sa na kruhové vedenie
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
  6. pružinový zásobník energie
    na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku