Upínací prvok
Séria MKR

  • nezávislý od výrobcu
    pre kruhové a hriadeľové vedenia
  • otvorený bez energie (NO)
    zatvárajúci s tlakom
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov
Objednávka č.Prídržná silaMenovitý prevádzkový tlakØ hriadeľa
MKR1000A650 [N]6 [bar]10 [mm]
MKR1200A650 [N]6 [bar]12 [mm]
MKR1500A-A650 [N]6 [bar]15 [mm]
MKR1600A-A650 [N]6 [bar]16 [mm]
MKR2000A1000 [N]6 [bar]20 [mm]
MKR2500A1200 [N]6 [bar]25 [mm]
MKR3000A1750 [N]6 [bar]30 [mm]
MKR3200A1850 [N]6 [bar]32 [mm]
MKR4000A1850 [N]6 [bar]40 [mm]
MKR5000A1850 [N]6 [bar]50 [mm]
MKR6000A1850 [N]6 [bar]60 [mm]
  1. kruhové vedenie
    vhodné pre kruhové a hriadeľové vedenia
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami
  3. Upínacie čeľuste
    pritlačí sa na kruhové vedenie
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere