MKR1600A-A

Upínací prvok
Séria MKR

  • nezávislý od výrobcu
    pre kruhové a hriadeľové vedenia
  • otvorený bez energie (NO)
    zatvárajúci s tlakom
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov
Technické údaje
Prídržná sila650 [N]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Ø hriadeľa16 [mm]
Smer montážezhora
Zadržiavací krútiaci moment5 [Nm]
max. upínanie dĺžky37
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Prevádzkový tlak min.2 [bar]
Stierač-
Hmotnosť0.35 [kg]
Výhody podrobne
  1. kruhové vedenie
    vhodné pre kruhové a hriadeľové vedenia
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami
  3. Upínacie čeľuste
    pritlačí sa na kruhové vedenie
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere