HKR1600A
![](/fileadmin/_processed_/d/c/csm_ZIM_BIL_SER_HKR__SALL__AIN__V2_275f74ff8f.png)
Upínací prvok
Séria HKR
- nezávislý od výrobcu
pre kruhové a hriadeľové vedenia - otváranie a zatváranie (bistabilné) bez použitia náradia
otočením upínacej páky - bezúdržbové
až 50 000 statických upínacích cyklov
Technické údaje
Prídržná sila | 1200 [N] |
Zadržiavací krútiaci moment | 10 [Nm] |
Ø hriadeľa | 16 [mm] |
Uťahovací moment | 5.00 [Nm] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 38 |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.41 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/d/e/csm_ZIM_SCH_FUN_HKR__SALL__AIN__V3_7919523438.png)
- kruhové vedenie
vhodné pre kruhové a hriadeľové vedenia - upínacia páka z plastu
voľne nastaviteľné (vyskočenie pri nadvihnutí) - Upínacie čeľuste
plávajúce uloženie zaručuje symetrické rozdelenie sily - Teleso