Upínací prvok
Séria HKR
![](/fileadmin/_processed_/d/c/csm_ZIM_BIL_SER_HKR__SALL__AIN__V2_4336518643.png)
- nezávislý od výrobcu
pre kruhové a hriadeľové vedenia - otváranie a zatváranie (bistabilné) bez použitia náradia
otočením upínacej páky - bezúdržbové
až 50 000 statických upínacích cyklov
Objednávka č. | Prídržná sila | Zadržiavací krútiaci moment | Ø hriadeľa | |
---|---|---|---|---|
HKR1200A | 1200 [N] | 7 [Nm] | 12 [mm] | |
HKR1600A | 1200 [N] | 10 [Nm] | 16 [mm] | |
HKR2000A | 1200 [N] | 12 [Nm] | 20 [mm] | |
HKR2500A | 1200 [N] | 15 [Nm] | 25 [mm] | |
HKR3000A | 2000 [N] | 30 [Nm] | 30 [mm] | |
HKR4000A | 2000 [N] | 40 [Nm] | 40 [mm] | |
HKR5000A | 2000 [N] | 50 [Nm] | 50 [mm] | |
HKR6000A | 2000 [N] | 60 [Nm] | 60 [mm] |
![](/fileadmin/_processed_/d/e/csm_ZIM_SCH_FUN_HKR__SALL__AIN__V3_7919523438.png)
- kruhové vedenie
vhodné pre kruhové a hriadeľové vedenia - upínacia páka z plastu
voľne nastaviteľné (vyskočenie pri nadvihnutí) - Upínacie čeľuste
plávajúce uloženie zaručuje symetrické rozdelenie sily - teleso
z ocele, chemicky poniklovanej